Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
System Cables
1648
Cikkszám: 24 03 416 0010
Ha-VIS eCon 3160GB-A
Ha-VIS eCon 3160GB-A

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Ipari Ethernet Switchek
Nem menedzselhető
Full Gigabit Ethernet
Nominális feszültség: 24, 48
Összes port száma: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
Üzemi hőmérséklet: ‌0 ... +55 °C
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 24 03 416 0010
Ha-VIS eCon 3160GB-A
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
System Cables
1648
Termékleírás
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specification Unmanaged
  • Type of Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Total number of ports 16
  • Fixing 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 8 kB
  • MAC table size 8k Entries
  • Packet buffer size 0.5 Megabit
  • Non blocking Yes
  • Quality of service Yes
  • Energie Efficient Ethernet Yes
  • Flow control Off
  • Signal contact No
  • PoE functionality No
  • Jumbo frame support Yes
  • Pack contents
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Termination data
  • Nominal voltage
    24 V DC
    48 V DC
  • Permissible voltage 9 ... 60 V DC
  • Surge protection Yes
  • Operating current
    <382 mA @ 24 V DC
    <191 mA @ 48 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current
    <1.6 A @ 24 V DC
    <2.8 A @ 48 V DC
  • Overcurrent protection ‌2 A at input
  • Power consumption <9.17 W @ 24 V DC
  • Termination method Pluggable screw contact
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0.08 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity protection Yes
Technical characteristics
  • Operating temperature ‌0 ... +55 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 1360,000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 16
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negotiation Yes
  • Auto-polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Length 107.5 mm
  • Width 38 mm
  • Height 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvals
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 700 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140195042
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás