Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 24 03 016 0012
Ha-VIS eCon 3160B-A2
Ha-VIS eCon 3160B-A2

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Switchuri Industriale Ethernet
Neadministrat
Fast Ethernet
Tensiune nominală: 24, 48
Numărul total de porturi: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x
Temperatură de funcţionare: ‌0 ... +55 °C
Note
Comparați
Număr articol: 24 03 016 0012
Ha-VIS eCon 3160B-A2
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Element Switchuri Industriale Ethernet
  • Specificație Neadministrat
  • Tip Ethernet Fast Ethernet
Versiune
  • Numărul total de porturi 16
  • Fixare Şină 35 mm DIN conform EN 60715
  • Tehnologie de comutare Store and Forward
  • Mărime ramă 2 kB
  • Mărime masă MAC 8k Intrări
  • Mărime pachet tampon 2 Megabit
  • Fără blocare Da
  • Calitatea serviciului Da
  • Ethernet cu eficienţă energetică Da
  • Control flux Oprit
  • Contact de semnal Nu
  • Suport ramă Jumbo Da
  • Domeniu de utilizare Utilizare în interior
  • Conţinut pachet
    Contact cu şurub cuplabil pentru alimentare cu energie
    Instrucțiuni de asamblare
Date terminaţie
  • Tensiune nominală
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensiune admisibilă 9 ... 60 V DC
  • Protecţie la şoc Da
  • Curent de funcţionare
    <72 mA @ 24 V DC
    <38 mA @ 48 V DC
  • Circuit de alimentare SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Curent de pornire
    <1,3 A @ 24 V DC
    <2,7 A @ 48 V DC
  • Protecţie la supracurent ‌2 A La intrare
  • Consum de energie <1,73 W @ 24 V DC
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub cuplabil
  • Număr de contacte 3
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,08 ... 2,5 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Protecție la polaritate inversată Da
Caracteristici tehnice
  • Categoria de supratensiune II
  • Temperatură de funcţionare ‌0 ... +55 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +85 °C
  • Umiditate relativă
    0 ... 95 % Fără condensare (în funcţionare)
    0 ... 95 % Fără condensare (depozitare/transport)
  • Presiune aer ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30 stare cuplată
  • MTBF ≈ 1135.800 h
Porturi Ethernet cupru
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 16 x
  • Standard transmisie
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-negociere Da
  • Auto-polaritate Da
  • Auto-MDI(X) Da
  • Fizica transmisiei Twisted Pair Cat. 5
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 100 m
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminiu (anodizat)
    Placă oţel (acoperită cu pulbere)
  • Lungime 107,5 mm
  • Lăţime 38 mm
  • Înălţime 142 mm
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 55022 Caracteristici de perturbaţii radio
    EN 61000-4-2 Descărcare electrostatică (ESD)
    EN 61000-4-3 Câmp electromagnetic
    EN 61000-4-4 Tranzienţi rapizi (şoc)
    EN 61000-4-5 Tensiuni de şoc
    EN 61000-4-6 perturbaţii propagate
    EN 61000-6-4 standard emisii
    IEC 60068-2-6 Vibraţie (sinusoidală)
  • UL / CSA UL în pregătire
  • Omologări CE
  • FCC Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85176200
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19.170.130,00
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați