MAC–address filter
LLDP 및 PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E) 차단
패킷 버퍼 사이즈
1.5 Megabit
비폐색 방식
Yes
서비스 품질
Yes
에너지 효율적 이더넷
Yes
흐름 제어
오프
시그널 접점
No
PoE functionality
No
Jumbo frame support
Yes
패키지 내용
전원공급용 플러그형 스크류 접점
조립 설명서
터미네이션 데이터
공칭 전압
24 V DC
48 V DC
허용 가능 전압
9 ... 60 V DC
서지 보호
Evet
작동 전류
<125 mA @ 24 V DC
<65 mA @ 48 V DC
공급 회로
SELV (Circuit Breaker 10 A)
시작 전류
<1,4 A @ 24 V DC
<2,3 A @ 48 V DC
과전류 보호
2 A Girişte
전력 소비량
<3,12 W @ 24 V DC
터미네이션 방법
Takılabilir vidalı kontak
컨택트핀 개수
3
도체 단면적
0,08 ... 2,5 mm²
도체 단면적 [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
핀 배치도
+ / - / FE
역극성 보호
Evet
기술적 특성
오염도
2
과전압 카테고리
II
작동 온도
-40 ... +70 °C
보관 온도
-40 ... +85 °C
상대 습도
0 ... 95 % 비응축 (작동 시)
0 ... 95 % 비응축 (보관/운송 시)
공기 압력
≥795 hPa ≈ 2000 m
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP30 체결 조건
MTBF
≈ 1734,000 h
Ethernet ports copper
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
8 x
Transmission standard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-negotiation
Yes
Auto-polarity
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
Transmission physics
Twisted Pair Cat. 5
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
Transmission length
100 m
자재 특성
재료 (후드/하우징)
Aluminium (anodised)
Steel sheet (powder-coated)
길이
107,5 mm
폭
25 mm
높이
142 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS 면제
7(c)-I: Kapasitörlerdeki dielektrik seramik dışında cam veya seramik içinde kurşun içeren elektrikli ve elektronik bileşenler, ör. piezoelektronik cihazlar veya bir cam veya seramik matris bileşiğinde