Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
271
Artikel nummer: 24 14 408 0001
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Industrial Ethernet-switchar
Okontrollerad
Full Gigabit Ethernet
Märkspänning: 24, 48
Totalt antal portar: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
Notes
Compare
Artikel nummer: 24 14 408 0001
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
271
Produktinformation
Identifiering
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Identifiering Advanced
  • Element Industrial Ethernet-switchar
  • Specification Okontrollerad
  • Typ av Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Totalt antal portar 8
  • Fäste Vägginstallation plan
  • Switchningsteknik Store and Forward
  • Ramstorlek 10 kB
  • MAC tabell storlek 8k Ingångar
  • MAC–adressfilter LLDP och PROFINET PTCP dödtid (01-80-C0-00-00-0E) blockerad
  • Paket bufferstorlek 4 Megabit
  • Spärrningsfritt Ja
  • Kvalitet på tjänst Ja
  • Flödesstyrning Av
  • Signalkontakt No
  • PoE funktionalitet No
  • Stöd för jumboramar Ja
  • Applikationsområde Inomhusanvändning
  • Leveransomfattning
    Kopplingsbar och skruvbar Push-In-kontakt för kraftförsörjning
    Installationsinstruktioner
Förbindningsdata
  • Märkspänning
    24 V DC
    48 V DC
  • Tillåten spänning 9 ... 60 V DC
  • Överspänningsskydd Ja
  • Driftström
    ‌190 mA @ 24 V DC
    ‌100 mA @ 48 V DC
  • Försörjningskrets SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startström
    ‌1.2 A @ 24 V DC
    ‌2.7 A @ 48 V DC
  • Överströmsskydd ‌4 A Vid input
  • Effektförbrukning
    ‌4.6 W @ 24 V DC
    ‌4.8 W @ 48 V DC
  • Förbindningsmetod Kopplingsbar och skruvbar Push-In-kontakt för kraftförsörjning
  • Antal kontakter 3
  • Ledararea 0.14 ... 1.5 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Pinout + / - / FE
  • Skydd mot omvänd polaritet Ja
Tekniska egenskaper
  • Drifttemperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfuktighet
    0 ... 95 % Icke-kondenserande (drift)
    0 ... 95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
  • Lufttryck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30 hopkopplat tillstånd
Ethernet portar koppar
  • 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports) 8
  • Överföringsstandard
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Auto-förhandling Ja
  • Auto-polaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Överföringsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Överföringslängd 100 m
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium (anodiserad)
  • Längd 24 mm
  • Bredd 80,4 mm
  • Höjd 113 mm
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 61000-6-1 Immunitet mot elektromagnetisk interferens EMC
    EN 61000-6-2 Immunitet mot elektromagnetisk interferens EMC
    EN 55024 Immunitet mot elektromagnetisk interferens EMC
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetiskt fält
    EN 61000-4-4 Snabba transienter (impuls)
    EN 61000-4-6 ledda störningar
    EN 61000-6-4 utsläppsstandard
    EN 55032 utsläppsstandard
    FCC 47 FCR Part 15
    IEC 60721-3-3 Mekanisk stabilitet (klass 3M4)
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformad)
    IEC 60068-2-27 Stötar
    IEEE 802.3
    IEC 61076-3-124 Typ A
  • UL / CSA UL i förberedelse
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL under förberedelse
    E1 under förberedelse
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 181 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85176200
  • GTIN 5713140194984
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare