Productos combinables
Productos combinables NEW
System Cables
1637
Part Number: 24 02 406 1200
Ha-VIS eCon 2061GBT-AF
Ha-VIS eCon 2061GBT-AF

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Full Gigabit Ethernet, Nominal voltage: 24V DC, 48V DC, Total number of ports: 7, Operating temperature: -40 ... +70°C
Notes
Comparar
Part Number: 24 02 406 1200
Ha-VIS eCon 2061GBT-AF
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
System Cables
1637
Detalhes do produto
Identificazione
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Elemento Industrial Ethernet Switches
  • Specifiche Unmanaged
  • Tipologia Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versione
  • Numero totale di porte 7
  • Viti 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Tecnologia switching Store and Forward
  • Dimensione telaio 10 kB
  • Tabella in taglia MAC 8k Entries
  • Involucro in taglia buffer 1 Megabit
  • Non blocking Yes
  • Qualità del servizio Yes
  • Efficienza energetica Ethernet Yes
  • Controllo di flusso Off
  • Contatti ausiliari No
  • Funzionalità PoE No
  • Supporto per telaio Jumbo Yes
  • Confezione
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Dati collegamento
  • Tensione nominale
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensione consentita 9 ... 60 V DC
  • Protezione da sovratensioni Yes
  • Corrente d'esercizio
    <190 mA @ 24 V DC
    <98 mA @ 48 V DC
  • Circuito di alimentazione SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corrente di partenza
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Protezione da sovracorrenti ‌4 A Immissione
  • Consumo <4.56 W @ 24 V DC
  • Collegamento Pluggable screw contact
  • Numero di poli 3
  • Sezione conduttori 0.08 ... 2.5 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Disposizione pin + / - / FE
  • Protezione contro l'inversione di polarità Si
Dettagli tecnici
  • Temperatura d'esercizio -40 ... +70 °C
  • Temperatura di stoccaggio -40 ... +85 °C
  • Umidità relativa
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Pressione aria ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 1690,000 h
Porte Ethernet in rame
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Standard di trasmissione
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negoziazione Yes
  • Auto-polarità Si
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Fisica delle trasmissioni Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Lunghezza di trasmissione 100 m
Porte Ethernet in fibra
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) 1
  • Standard di trasmissione 1000BASE-LX
  • Fibra Singlemode
  • Collegamento
    SC duplex
    Female
  • Fisica delle trasmissioni FO
  • Lunghezza d'onda 1,310 nm
  • Data rate ‌ 1,000 Mbit/s
  • Lunghezza di trasmissione 10 km
  • Potenza in uscita -9.5 ... -3 dBm
  • Potenza di ingresso -21
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Alluminio (anodizzato)
  • Lunghezza 27,3 mm
  • Larghezza 120 mm
  • Altezza 113,5 mm
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 55022 Protezione ai disturbi radio
    EN 61000-4-2 Scaricatore elettrostatico (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico
    EN 61000-4-4 Transitori elettrici veloci (burst)
    EN 61000-4-5 Sovratensioni
    EN 61000-4-6 Disturbi condotti
    EN 61000-6-4 Standard per emissioni
    IEC 60068-2-6 Vibrazioni (sinusoidali)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
  • FCC Evet
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 389 g
  • Paese di origine Germany
  • Codice doganale europeo 85176200
  • GTIN 5713140147676
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar