myHARTING Login
구성자
Produkter
Produkter
Conectores industriales / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Accessories
1
Przewody systemowe
1650
데이터가 없습니다.
eShop
Switches Ethernet industriales
...
Serie
Ha-VIS eCon 2000
24 02 405 2220
품번들: 24 02 405 2220
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF-P
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
산업용 이더넷 스위치
언매니지드
풀 기가비트 이더넷
공칭 전압: 48, 54
포트 총 개수: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 2
작동 온도: -40 ... +70 °C
Notes
비교하다
품번들: 24 02 405 2220
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF-P
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Accessories
1
系統電纜
1650
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identificatie
Serie
Ha-VIS eCon 2000
Element
Switches Ethernet industriales
Specificatie
No gestionado
Type ethernet
Full Gigabit Ethernet
Versie
Aantal poorten
7
Bevestiging
Carril DIN de 35 mm según EN 60715
Schakeltechnologie
Store and Forward
Frameformaat
10 kB
Formaat MAC-tabel
8k Entradas
Buffermaat pakket
1 Megabit
Niet-blokkerend
Sí
Servicekwaliteit
Yes
Energie-efficiënt ethernet
Sí
Stromingsregeling
OFF
Signaalcontact
No
PoE-functionaliteit
Sí
Ondersteuning Jumbo-frame
Sí
Pakketinhoud
Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
Instrucciones de montaje
Aansluit data
Nominale spanning
48 V DC
54 V DC
Toegelaten spanning
44 ... 57 V DC
Overspanningsbeveiliging
Yes
Werkstroom
<1,400 mA @ 48 V DC
<2,390 mA @ 54 V DC
Voedingscircuit
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Startstroom
<6.4 A @ 48 V DC
<7.2 A @ 54 V DC
Bescherming tegen overstroom
4 A at input
Stroomverbruik
<70.1 W @ 48 V DC
<141.6 W @ 54 V DC
Aansluitmethode
Pluggable screw contact
Aantal contacten
3
Dwarsdoorsnede geleider
0.08 ... 2.5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Omgekeerde polariteitsbeveiliging
Yes
Technische eigenschappen
Bedrijfstemperatuur
-40 ... +70 °C
Opslagtemperatuur
-40 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid
0 ... 95 % Non-condensing (operation)
0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
Luchtdruk
≥795 hPa ≈ 2000 m
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP30 mated condition
MTBF
≈ 980,000 h
Ethernetpoorten, koper
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
5
Transmissiestandaard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-bespreking
Sí
Auto-polariteit
Sí
Auto-MDI(X)
Sí
Transmissiefysica
Twisted Pair Cat. 5
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Transmissielengte
100 m
Ethernetpoorten, vezel
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX)
2
Transmissiestandaard
1000BASE-LX
Vezel
Monomodo
Aansluitmethode
SC dúplex
Hembra
Transmissiefysica
Fibra óptica
Golflengte
1.310 nm
Datasnelheid
1.000 Mbit/s
Transmissielengte
10 km
Uitgangsvermogen
-9,5 ... -3 dBm
Ingangsvoeding
-21
Puertos Ethernet PoE
Puertos Ethernet PoE
4
Tipo de PoE
PSE
Ondersteunde PoE-modus
Alternative A
IEEE-standaarden
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Voeding (PSE)
48 V DC
54 V DC
Totaal uitgangsvermogen (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
Uitgangsvermogen (PSE) per poort
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
Stroom per poort
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Ondersteunde bekabeling
See IEEE 802.3at, section 33.1.4
Pinout
Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium (anodised)
Lengte
27.3 mm
Breedte
120 mm
Hoogte
113.5 mm
RoHS
compliant
ELV-status
compliant
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Not contained
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Not contained
REACH SVHC Stoffen
Not contained
California Proposition 65 stoffen
Yes
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 55022 Radio disturbance characteristics
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
EN 61000-4-3 Electromagnetic field
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
EN 61000-4-5 Surge voltages
EN 61000-4-6 conducted disturbances
EN 61000-6-4 emission standard
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Certificaciones
CE
DNV GL
FCC
Yes
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
440 g
Land van herkomst
Alemania
Europees douanetariefnummer
85176200
GTIN
5713140147614
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다