Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 24 98 100 0011
Ha-VIS MK3000 S738
Ha-VIS MK3000 S738

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
S7 profile rail, 38 mm, Aluminium
Notes
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
Part Number: 24 98 100 0011
Ha-VIS MK3000 S738
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series Ha-VIS MK3000
  • Type of accessory S7 profile rail
  • Description of the accessory 38 mm
Material properties
  • Material (accessories) Aluminium
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40.14 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85177000
  • GTIN 5713140148840
  • eCl@ss 19179090 Network technology (computer communication, parts, unspecified)
  • ETIM EC000213
Documentación
Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar