Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 45 600 0236
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu de cupru (rotund)
4x 2x AWG 26/19
PUR (poliuretan)
Lungimea cablului: 20 m
Cat. 5e Clasa D până la 100 MHz
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 600 0236
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 벌크 케이블
  • 사양 비조립식
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 20 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/19
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5e 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -30 ... +70 °C 이동됨
    -20 ... +60 °C 이동됨, 강력한 지침에 따라
  • 케이블 직경 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    8x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    15x 케이블 직경 (가이드에 따라 억지 반복 벤딩)
  • 드래그 체인 호환 가능 Yes
  • Bending cycles ≥ 5.000.000 @ 길이 ≤ 4.5 m @ 속도 ≤ 5 m/s @ 가속도 ≤ 10 m/s²
  • 비틀림 강도 ≥ 1.000.000 @ 뒤틀림 각= ±180°/m
  • 인장 강도
    ≤105 N 움직이지 않음
    ≤30 N 이동됨
  • 도체 저항 ( 20 °C에서 ) ≤280 Ω/km
  • 절연 저항, 20 °C에서 ≥ 5,000 MΩ x km
  • 임피던스 (100 MHz에서) ‌100 Ω ±5 ‌
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 난연성
    UL 2556 Sec. 9.1에 따른 FT2
    EN 60811-404 내유성
    IEC 60754-1 할로겐 프리
  • 승인규격
    UL AWM Style 21238 (80 °C / 600 V)
    CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,051 g
  • 총 중량 ‌ 51 g/m
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140273528
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați