Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 45 600 0102 0400
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kopparkabel (rund)
Flamsäker
4x AWG 22/7
PUR (polyuretan)
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 45 600 0102 0400
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identification
  • Category Systémová kabeláž
  • Element Kabelová metráž
  • Specification Neosazeno
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
  • Description of the cable Ohnivzdorné
Version
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C Bez pohybu
    -20 ... +60 °C v pohybu
  • Minimum bending radius
    7× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    3× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Coupling attenuation @ 20 °C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    UL style 20940 (80 °C / 600 V)
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • PROFINET Ano
Commercial data
  • Packaging size 2,000
  • Net weight 62 g
  • Net weight ‌ 62 g/m
  • Country of origin Německo
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140571143
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare