Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
장치 측면 / 패널 관통형
4
Număr articol: 33 04 211 1000 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 100m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 100m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 100 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 04 211 1000 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 100m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
장치 측면 / 패널 관통형
4
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Expanded beam
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 Expanded beam
  • Konnektör 2 Expanded beam
  • Kablo tipi FO kablo
  • Kablonun açıklaması Çok modlu
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 100 m
  • Fiber sayısı 4
  • Fiber türü 4G50/125 OM3
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP68
  • Kablo Çapı 5,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Aluminio
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 1021 (amarillo colza)
  • RoHS conforme
  • ELV durumu conforme
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri No incluido
  • REACH ANNEX XIV maddeleri No incluido
  • REACH SVHC maddeleri No incluido
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 3.100 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140258792
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați