Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 04 211 0500 001
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 50m
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 50m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 50 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 04 211 0500 001
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    コネクタ 1
    コネクタ 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Expanded beam
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 Expanded beam
  • 커넥터 2 Expanded beam
  • 케이블 유형 FO 케이블
  • 케이블 설명 다중모드
버전
  • 케이블 길이 50 m
  • 섬유 개수 2
  • 섬유 유형 2G50/125 OM3
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP68
  • 케이블 직경 5.5 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 1021 (colza 노랑색)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,515 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140258716
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare