Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 04 211 2500 001
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 250m
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 250m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
FO cable, Pre-assembled on both sides, Multimode, Cable length: 250m
Notes
Comparar
Part Number: 33 04 211 2500 001
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 250m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 Expanded beam
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 Expanded beam
  • 連接器2 Expanded beam
  • 電纜類別 光纜
  • 電纜介紹 Multimode
版本
  • 電纜長度 250 m
  • 光纖數 2
  • 光纖類型 2G50/125 OM3
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP68
  • 電纜直徑 5.5 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Aluminium
  • 顏色(上殼/底座) RAL 1021 (colza yellow)
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 7,300 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85447000
  • GTIN 5713140258754
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar