6(b) / 6(b)-II: olovo jako prvek slitin s hliníkem obsahujících až 0,4 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s hliníkem pro účely obrábění obsahujících až 0,4 % hmot. olova
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Oxid antimonitý
Olovo
Nikl
Naftalen
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
0,1 kg
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140150942
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)