Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 61 431 0010 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 1m
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 1m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
FO cable, Pre-assembled on both sides, Singlemode, Overmoulded, Cable length: 1m, Diameter: 6.5mm
Notes
Comparar
Part Number: 33 61 431 0010 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 1m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория 系统布线
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Название Industrial Fibre Optic
  • Элемент 电缆组装
  • Спецификация 两端预接
  • Соединитель 1 HARTING PushPull (V4)
  • Соединитель 2 LC duplex
  • Тип кабеля 光缆
  • Описание кабеля
    单模
    一体成型
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Структура ядра 9 / 125 µm
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 6.5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 热塑性塑料
  • Материал (кабель) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Packaging size 1
  • Net weight 79 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140271715
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar