Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 61 431 0120 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 12m
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 12m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
LWL-Kabel
Singlemode, umspritzt
Kabellänge: 12 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 61 431 0120 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 12m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identification
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Bezeichnung Industrial Fibre Optic
  • Komponente Cable assemblies
  • Beschreibung Pre-assembled on both sides
  • Steckverbinder 1 HARTING PushPull (V4)
  • Steckverbinder 2 LC duplex
  • Kabeltyp FO cable
  • Kabelbeschreibung
    Singlemode
    Overmoulded
Version
  • Cable length 12 m
  • Core structure 9 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Termoplast
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 79 g
  • Ursprungsland Czechia
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140271821
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
PushPull Geräteanschlusstechnik
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen