Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 61 431 0250 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 25m
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 25m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
FO cable, Pre-assembled on both sides, Multimode, Overmoulded, Cable length: 25m, Diameter: 6.5mm
Notes
Comparar
Part Number: 33 61 431 0250 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 25m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Industrial Fibre Optic
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Multimode
    Overmoulded
Version
  • Cable length 25 m
  • Core structure 50 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
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
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 860 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140271333
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar