Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Rendszerkábelek
8
Cikkszám: 33 04 411 0010 021
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - LCdx, 1,0m
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - LCdx, 1,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 04 411 0010 021
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - LCdx, 1,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Rendszerkábelek
8
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Expanded beam
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó Expanded beam 2 channels
  • 2. csatlakozó LC duplex
  • Kábeltípus FO cable
  • A kábel leírása Multimode
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Optikai szálak száma 2
  • Optikai száltípus 2G50/125 OM3
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Kábel átmérője 3 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Black
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    Lead
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP szám 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Latvia
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140271029
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás