Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 720 0005 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Rezistenţă mare la ulei, Fără silicon
Lungimea cablului: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 720 0005 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LP 14 poles
  • Connector 2
    M16
    Female
    12 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • Features Stranded
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 6x 2x 0.25 mm²
  • Field of application for encoder connection
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275331
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați