매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 61 88 720 0006 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 0,5m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 0,5m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
내유성, 할로겐프리, 실리콘 미포함
케이블 길이: 0.5 m
Notes
비교하다
품번들: 61 88 720 0006 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 0,5m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 LP 14 핀
  • 커넥터 2
    M16
    암형
    12 핀
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    내유성
    할로겐프리
    실리콘 미포함
  • 특징
    고도의 유연성
    드래그 체인 호환 가능
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 구조 6x 2x 0.25 mm²
  • 응용 분야 엔코더 연결 지원
터미네이션 데이터
  • 공칭 전압 60 V DC
기술적 특성
  • 제한 온도
    -20 ... +80 °C 움직이지 않음
    -20 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 회색
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60332-1 난연성
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140275348
  • eCl@ss 27,060,307.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다