Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 900 9907
DIN-Power fixing bracket B left-m
DIN-Power fixing bracket B left-m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazaderas de fijación B
para conectores macho, Izquierda, Fijación múltiple
Plástico, metalizado
Metálico
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 900 9907
DIN-Power fixing bracket B left-m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Abrazaderas de fijación B
  • Descripción del accesorio
    para conectores macho
    Izquierda
    Fijación múltiple
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Plástico, metalizado
  • Color (accesorios) Metálico
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,56 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140014558
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400