myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
Device side / Panel feed through
167
no hay datos disponibles
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
RJ45
09 48 878 7587 250
N.º de referencia: 09 48 878 7587 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 25m
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 878 7587 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
Device side / Panel feed through
167
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, yellow
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., yellow
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., yellow
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
25 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
0 ... +60 °C
Propiedades del material
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Color (cable)
Amarillo
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140881808
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
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
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar