Productos combinables
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
167
Part Number: 09 48 868 6570 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e red 15m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e red 15m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Notes
Comparar
Part Number: 09 48 868 6570 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e red 15m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
167
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -25 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Red
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 630 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140253636
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar