Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Part number: 09 48 868 6569 003
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 0,3m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 0,3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 868 6569 003
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 0,3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 Медный кабель (круглый)
버전
  • 케이블 길이 0,3 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
  • 전송 특성 Кат. 5e Класс D до 100 МГц
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 제한 온도
    -25 ... +60 °C стационарный
    ‌0 ... +50 °C перемещен
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) Серый
  • RoHS совместим
  • ELV 상태 совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Не содержится
  • REACH ANNEX XIV 물질 Не содержится
  • REACH SVHC 물질 Да
  • REACH SVHC 물질 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Не содержится
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 26 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140253414
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare