Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 000 9918
SUB D SLIDE LOCKING DEVICE 50P
SUB D SLIDE LOCKING DEVICE 50P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Dispositivo de bloqueo deslizante
Tamaño: D-Sub 5
Acero resistente a la corrosión
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 000 9918
SUB D SLIDE LOCKING DEVICE 50P
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Låseanordning til glider
Version
  • Størrelse D-Sub 5
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ≤0,4 Nm
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Korrosionsbestandigt stål
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 5,54 g
  • Oprindelsesland Ungarn
  • Europæisk toldtarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140087422
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar