Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 02 05 000 1511
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-5000 reel
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-5000 reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤1.5 A
Contacto hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 05 000 1511
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-5000 reel
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Kontakty
  • Series har-bus® 64
  • Type of contact Kontakt zaciskany
Version
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Gender Kontakt żeński
  • Manufacturing process Kontakty wykrawane
  • Pack contents 5000 kontaktów na taśmie
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,09 ... 0,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Wire outer diameter 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Rated current ≤ 1,5 A
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 3,5 ... 4 mm
  • Performance level
    1
    zgodnie z IEC 61076-4-113
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • RoHS zgodny
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-4-113 (complementary)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.200 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140000360
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar