Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
5
部品番号: 09 23 000 9951
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 10.70
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 10.70

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ピンシュラウド
メスコネクタ タイプ2C用, オスコネクタ タイプ2R用
サーモプラスチック
RAL 7032 (ぺブルグレー)
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 09 23 000 9951
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 10.70
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
5
製品詳細
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • アクセサリータイプ ピンシュラウド
  • アクセサリーの説明
    メスコネクタ タイプ2C用
    オスコネクタ タイプ2R用
バージョン
  • 端子長さ
    17 mm
    20 mm
  • 固定具 プレスフィット固定
技術的特性
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ
    ‌1.8 mm ±0.5 ‌
    ‌4.8 mm ±0.5 ‌
材質
  • 材質(アクセサリー) サーモプラスチック
  • カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 3.51 g
  • 原産国 ベトナム
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140041219
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare