Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
N.º de referencia: 09 23 000 9958
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 5.10
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 5.10

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 2C, para conectores macho tipo 2R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 000 9958
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 5.10
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accessories
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Pin shroud
  • Descripción del accesorio
    for female connectors type 2C
    for male connectors type 2R
Versión
  • Longitud de terminación
    13 mm
    16.2 mm
    17 mm
  • Fijación Press-in fixing
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos
    ‌3.4 mm ±0.5 ‌
    ‌6.6 mm ±0.5 ‌
    ‌7.4 mm ±0.5 ‌
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Thermoplastic
  • Color (accesorios) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 3.27 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140041288
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar