Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
N.º de referencia: 09 23 000 9958
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 5.10
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 5.10

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 2C, para conectores macho tipo 2R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 000 9958
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 5.10
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Zubehörtyp Übergaberahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Federleisten Bauform 2C
    für Messerleisten Bauform 2R
Ausführung
  • Länge der Pins
    13 mm
    16,2 mm
    17 mm
  • Befestigung Einpressfixierung
Technische Kennwerte
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke
    ‌3,4 mm ±0,5 ‌
    ‌6,6 mm ±0,5 ‌
    ‌7,4 mm ±0,5 ‌
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Farbe Zubehör RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Bahnklassifizierung F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 3,27 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140041288
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar