Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 06 164 2901
DIN-Power G064MS-3,0C1-1-AU
DIN-Power G064MS-3,0C1-1-AU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 64
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 164 2901
DIN-Power G064MS-3,0C1-1-AU
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series DIN 41612
  • Identification Tipo G
  • Element Conector macho
  • Description of the contact Acodado
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por ondas
  • Connection type
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Number of contacts 64
  • Contact configuration Filas z, b, d y f, posiciones 2, 4, ... , 30, 32
  • Coding Codificación de agujero
  • PCB fixing Con brida de fijación
Technical characteristics
  • Contact rows 4
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side)
    5,08 mm
    3,81 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Clearance distance ≥ 1,6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 100 N
  • Withdrawal force ≤ 100 N
  • Performance level
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s.
    1,55 kV (contacto-contacto)
    2,5 kV (contacto-tierra)
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
Commercial data
  • Packaging size 14
  • Net weight 30,612 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140195592
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD