Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 48 686 8025 075
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 7.5m
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 7.5m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Тип R
Длина кабеля: 7.5 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 686 8025 075
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 7.5m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING DualBoot RJ45
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 タイプ R
バージョン
  • ケーブル長さ 7.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/19
  • コンタクト数 4
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 固定
    -20 ... +60 °C 変動
  • ケーブル径 6.3 ... 6.7 mm
  • 最小曲げ半径 5 x ケーブル径 (屈曲1回)
  • ドラッグチェーンと互換 はい
  • 曲げ回数 ≥ 5.000.000 @ 曲げ半径 = 75 mm @ 長さ ≤ 5m @ 速度 ≤ 5m/s @ 加速度 ≤ 20m/s²
  • 繰り返し曲げ回数(tic-toc test) 1.000.000 @ 曲げ半径 = 75 mm
  • ねじり強度 ≥ 5.000.000 ねじれ角=±180° @ 1m
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140337206
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare