Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 67 002 9081
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC beige cap
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC beige cap

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Tornillo de bloqueo
Pieza de repuesto, Rosca 4-40 UNC
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Notes
Compare
Número de parte: 09 67 002 9081
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC beige cap
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat D-Sub
  • Tartozék típusa Locking screw
  • A tartozék leírása
    Spare part
    Thread 4-40 UNC
Verzió
  • Méret
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 2.58 g
  • Származási ország Sweden
  • Európai vámtarifaszám 73181558
  • GTIN 5713140088443
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare