Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 002 9048
D Sub Female screw lock M3 inner / 4-40
D Sub Female screw lock M3 inner / 4-40

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Blocare cu şurub de tip mamă
Fără piuliţă, Filet M3/UNC, Lungime totală 11 mm
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 002 9048
D Sub Female screw lock M3 inner / 4-40
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri D-Sub
  • Aksesuar tipi Dişi vidalı kilit
  • Aksesuarın açıklaması
    Somun olmadan
    M3/UNC diş
    Toplam uzunluk 11 mm
Sürüm
  • Ayrıntılar Bir konnektör için 2 adet sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Sıkma torku <0,6 Nm
Malzeme özellikleri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 0,731 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 73181558
  • GTIN 5713140088269
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați