Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 65 422 7802
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37PPL3 NUT4-40
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37PPL3 NUT4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 65 422 7802
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37PPL3 NUT4-40
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Złącza
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Złącze
  • Description du contact
    Wybijane
    Kątowy
Version
  • Méthode de raccordement Lutowane na fali
  • Genre Męski
  • Taille D-Sub 4
  • Type de connexion Motherboard do daughtercard
  • Nombre de contacts 37
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
  • Type de verrouillage Kołnierz mocujący z gwintem 4-40 UNC
Données techniques
  • Distance entre rangées 2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,76 mm
  • Intensité nominale ‌ 6,5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 123 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging nein
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
    Shell: Stahl, oberflächenveredelt
  • Couleur (d'insert) schwarz
  • Matériau (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) Edelmetall über Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • État ELV konform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII nicht enthalten
  • Substances REACH ANNEXE XIV nicht enthalten
  • Substances REACH SVHC nicht enthalten
  • Proposition Californie 65 substances ja
  • Proposition Californie 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 17,9 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140079151
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar