Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
2
Tools
5
Part Number: 09 69 282 5232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Coaxial contact, Straight, Turned, for cables RG 59, Male, Copper alloy, PBFE / PBTP / PI, Gold plated, Impedance: 75Ω
Notes
Comparar
Muestra gratuita
Part Number: 09 69 282 5232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
Notes
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
2
Tools
5
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Kontaklar
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Koaksiyel kontak
  • Descripción del contacto
    Düz
    RG 59 kablolar için
  • Características
    Alet ayarı: AWG 24 için 5
    Dış yüksük: takım boşluğu A'da krimp
Versión
  • Método de terminación Krimp sonlandırma
  • Método de terminación Krimp/Krimp sonlandırması
  • Tipo Erkek
  • Proceso de fabricación Döndürülmüş kontaklar
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 2 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto
    ‌2,7 mΩ iç kontak kaybı için
    ‌2,7 mΩ dış yüksük için
  • Impedancia coaxial 75 Ω
  • Longitud de pelado
    3,7 mm iç kontak kaybı için
    4,3 mm Koruma
    9 mm Kablo kılıfı
  • Temperatura de limitación -55 ... +135 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≤ 7 N
  • Nivel de desempeño
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frecuencia 0 ... 2 GHz
Propiedades del material
  • Material (contactos)
    Bakır alaşımı
    PBFE / PBTP / PI
  • Superficie (contactos) Ni üzerinde asil metal
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (bloqueo) Bakır alaşımı
  • RoHS muafiyete uygun
  • Exenciones RoHS 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • Estado ELV muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII İçermez
  • Sustancias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Sustancias REACH SVHC Evet
  • Sustancias REACH SVHC Kurşun
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65 Evet
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Kurşun
    Nikel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 2,44 g
  • País de origen Çekya
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140099296
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar