myHARTING Login
구성자
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
2
Tools
6
데이터가 없습니다.
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Adat és teljesítmény/jel
09 69 182 7230
품번들: 09 69 182 7230
D SUB MIXED FE CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
동축 단자
직선형, 케이블 RG 179 BU, 187 AU 지원
정격 전류: ≤2 A
암형
구리 합금, PBFE / PBTP / PI
금도금
Notes
비교하다
무료 샘플
이 제품은 더 이상 주문할 수 없습니다.
후속 제품인
를 사용할 수 있습니다.
품번들: 09 69 182 7230
D SUB MIXED FE CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
2
Tools
6
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
コンタクト
Series
D-Sub
Identification
Mixed
Type of contact
同軸コンタクト
Description of the contact
ストレート型
ケーブルRG 179 BU、187 AU用
Features
工具設定:AWG 24およびAWG 26は5、AWG 28は4、AWG 30は3
外部フェルール:ツール穴Bに圧着
Version
Termination method
クリンプ端子
Termination method
圧着/圧着接続
Gender
メス
Manufacturing process
切削コンタクト
Technical characteristics
Rated current
≤ 2 A
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
2.7 mΩ 内部コンタクトダイ用
2.7 mΩ 外部フェルール
Impedance coaxial
75 Ω
Stripping length
3 mm 内部コンタクトダイ用
5 mm シールド
9 mm ケーブル外被
Limiting temperature
-55 ... +135 °C
Insertion force
≤ 7 N
Withdrawal force
≤ 7 N
Performance level
3
Mating cycles
≥ 50
Test voltage U
r.m.s.
0.75 kV @ 50 Hz
Frequency
0 ... 2 GHz
Material properties
Material (contacts)
銅合金
PBFE / PBTP / PI
Surface (contacts)
金メッキ
Material (locking)
銅合金
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS exemptions
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELV status
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
no
REACH ANNEX XIV substances
no
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
납
ECHA SCIP number
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
はい
California Proposition 65 substances
鉛
ニッケル
Commercial data
Packaging size
20
Net weight
1.686 g
Country of origin
チェコ
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140097148
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (독일어)
PDF (영어)
PDF (프랑스어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (폴란드어)
PDF (네덜란드어)
PDF (이탈리아어)
PDF (헝가리어)
PDF (루마니아어)
PDF (러시아어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
PDF (중국어 번체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Instructions
조립 설명서
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
조립 및 취급에 대한 특정 정보
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
다운로드
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다