Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Solder contact, Straight, Short version, Operating current: ≤20 A, Female, Copper alloy, 0.76 µm Au / 5 µm Sn (mating side / termination side), Conductor cross-section: 2.54 ... 5.31 mm², AWG 14 ... AWG 12