Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Número de parte: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto ponchable
Recto, Versión corta
Corriente nominal: ≤20 A
Hembra
Aleación de cobre
0,2 µm Au
Sección de conductor: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notes
Compare
Número de parte: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Mixed
  • 접점 유형 압착 단자
  • 접점 설명
    직선형
    쇼트 버전
  • 특징 툴 세팅: AWG 12에 대해 5가지, AWG 14에 대해 4가지
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 2.5 ... 4 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • 정격 전류 ≤ 20 A
  • 접점 저항 ≤ 1 mΩ
  • 탈피 길이 4.5 mm
  • 제한 온도 -55 ... +155 °C
  • 삽입 포스 ≤ 7 N
  • 철수 포스 ≈ 5 N
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 0.2 µm Au
  • 재료 (잠금장치) 구리 합금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 2.007 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140097216
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare