Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 015 0713
D SUB FE 15 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB FE 15 pole Plastic Dust Cap UL 94

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Beskyttelsesdæksel
til Female konnektorer, UL 94 V0
Størrelse: D-Sub 2
Termoplast
Notes
Compare
Part number: 09 67 015 0713
D SUB FE 15 pole Plastic Dust Cap UL 94
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria D-Sub
  • Typy akcesoriów Pokrywa ochronna
  • Opis akcesoriów
    dla złączy żeńskich
    UL 94 V0
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 2
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (akcesoria) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 1,47 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 39235090
  • GTIN 5713140229563
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare