Siemens
Sous-catégories
Filters
  • Applications
    Select a value Reset filter
    • Câbles de puissance
      11
    • Puissance continue de sortie
      2
    • pour connexion moteur
      13
    • pour fonction hybride
      10
    • pour le raccordement d'encodeurs
      4
    • pour raccordement d'un frein de retenue
      4
  • Structure du conducteur
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0,75 mm²)
      2
    • 1x 2x 0,5 mm²
      2
    • 2x 0,5 mm²
      2
    • 3 x 1,5 mm2 + 2 x 0,34 mm2 + 2 x 2 x 0,22 mm2
      6
    • 4x 1,5 mm²
      2
    • 4x 2,5 mm²
      5
    • 4x 4,0 mm²
      2
    • 6x 1,5 mm²
      1
    • 6x 2x 0,25 mm²
      2
    • 6x 2x 0,34 mm²
      2
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      4
  • Connecteur 2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 pôles
      4
    • 12 pôles
      4
    • 4 pôles
      2
    • 6 pôles
      2
    • 7 pôles
      2
    • Circulaire (femelle) 9 pions
      2
    • Femelle
      12
    • Femelle coudé
      2
    • Han-Compact® Capot
      1
    • Han® Q 4/2 Femelle
      1
    • LP 14 + 3 pôles
      2
    • M12
      4
    • M16
      6
    • M17
      2
    • M23
      2
    • férules d'extrémité de conducteur
      4
  • Connecteur 1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 pôles
      6
    • Femelle
      6
    • Han-Compact® Capot
      5
    • Han-Compact® Embase prolongatrice
      1
    • Han® Q 4/2 Femelle
      1
    • Han® Q 4/2 Mâle
      5
    • LD 7 pôles
      1
    • LP 14 + 7 pôles
      4
    • LP 14 pôles
      4
    • LP 3 pôles
      3
    • M12
      3
    • M16
      3
    • Sortie latérale
      1
    • férules d'extrémité de conducteur
      4
  • Plage de serrage
    Select a value Reset filter
    • 6 ... 12 mm
      2
    • 7 ... 10,5 mm
      1
    • 9 ... 13 mm
      1
  • Couleur (accessoires)
    Select a value Reset filter
    • Blanc
      1
    • Rouge
      1
    • Vert
      1
47 products (of 47)
1/2
Comparer
0
Sort by
Filters
0