Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 56 224 5000 001
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 0,5m
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 0,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,5 m
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 33 56 224 5000 001
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 0,5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie D-Sub
  • Identificación High Density
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    D-Sub High Density
    Con carcasa de plástico blindada y entrada lateral
  • Conector 2
    D-Sub High Density
    Con custodia in plastica schermata e uscita laterale
  • Tipo de cable Cavo in rame (tondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 44
  • Estructura de núcleo 44x AWG 26
Propiedades del material
  • Material (cable) Non alogenato
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exenciones RoHS 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
  • Estado ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Si
  • Sustancias REACH SVHC Piombo
  • Sustancias de la Proposición California 65 Si
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Piombo
    Nichel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 162 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140151277
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen