Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
4
Tools
3
Part Number: 09 69 182 7421
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Reto
Corrente Nominal: ≤20 A
Fêmea
Liga de cobre
0,2 µm Au
Seção transversal do condutor: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 69 182 7421
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
4
Tools
3
Detalhes do produto
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 直式
  • 特点 工具设置:5 对应 AWG 12,4 对应 AWG 14
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 2.5 ... 4 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • 额定电流 ≤ 20 A
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 剥线长度 7.5 mm
  • 极限温度 -55 ... +155 °C
  • 插入力 ≤ 7 N
  • 拔出力 ≈ 5 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 0.2 µm Au
  • 材料(锁扣) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 2.059 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140097186
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare