Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Female connector
Closed end cover
IDC insulation displacement termination
Rated current: 2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 16
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-13
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side