Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
Număr articol: 09 62 810 0801
Han 10 EMC/B-G
Han 10 EMC/B-G

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 10 B
Tip constructiv înalt
Levier de blocare dublu
Fără intrare cablu
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Nevopsit
Nevopsit
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Personalizați
Număr articol: 09 62 810 0801
Han 10 EMC/B-G
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Personalizați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
18
Accessories
2
Контактные вставки
45
Frames
2
Detalii produs
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 10 B
  • Version Without cable entry
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 169 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140074026
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați