Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0138
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 100m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 100m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
4x AWG 22/19
Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
Longitud de cable: 100 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0138
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 100m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable for railway applications
Version
  • Cable length 100 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/19
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C
  • Cable diameter 7.4 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius 6x Cable diameter
  • Test voltage Ur.m.s. 2 kV Wire / wire / shielding
  • Coupling attenuation @ 20 °C / 100 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤54.4 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 4.4 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
  • Colour (cable) Black
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
  • Specifications
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    EN 50264-1 Fire protection on railway vehicles
    EN 50306-1 Fire protection on railway vehicles
    NFPA 130 Fire protection on railway vehicles
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    EN 50306-4 Resistance to ozone
    EN 60811-504 High low temperature resistance
    EN 60811-404 High oil resistance
    EN 60811-404 High fuel resistance
    EN 60811-404 Alkali resistance
    EN 60811-404 Acid resistance
    DIN 51900 Low fire load
    EN 50618 UV resistant
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 7,620 g
  • Net weight ‌ 75 g/m
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140273221
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609