Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
172
Part Number: 09 47 474 7006
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.7m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.7m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Livre de halógenos, Resistente ao óleo
Comprimento do cabo: 0.7 m
Notes
Compare
Part Number: 09 47 474 7006
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.7m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Блочная часть / Проход через панель
172
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektor 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Halogenfri
    Oliebestandig
Version
  • Kabellængde 0,7 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4 x 2 parsnoet
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethane)
  • Farve (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV-status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer No incluido
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140254107
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare