myHARTING Login
Konfiguratorer
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Successor Products
1
Combinables
12
Accessories
2
Ricambio
2
Inserti
50
Frames
2
no data available
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para aplicações industriais
09 62 824 0301
Artikel nummer: 09 62 824 0301
Han EMC/B 24 Base Panel
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Vägginstallerat chassihus
Invändig tätning
Storlek: 24 B
Låg konstruktion
Dubbla låsbyglar
Polykarbonat (PC), Rostfritt stål
Material (kabelkåpa/chassihus): Aluminium pressgjuten
Oöverdragen
Omålad
Material (tätning): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer.
You can use the successor
09628242301
.
Artikel nummer: 09 62 824 0301
Han EMC/B 24 Base Panel
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Successor Products
1
Combinables
12
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han
®
EMC/B
Tipo di custodia
Custodia base passante
Descrizione delle custodie
Guarnizione interna
Tipo
Versione normale
Versione
Taglia
24 B
Tipi di aggancio
Aggancio a doppia leva
Han-Easy Lock
®
si
Settori di applicazione
Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
1 Nm Viti di fissaggio M4
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Aluminium die-cast
Finitura superficiale (custodie)
Uncoated
Colore (custodie)
Non verniciato
Materiale (guarnizioni)
NBR
Materiale (agganci)
Policarbonato (PC)
Acciaio inox
Colore (aggancio)
RAL 7037 (grigio polvere)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio)
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
compliant
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Not contained
Sostanze REACH ANNEX XIV
Not contained
Sostanze REACH SVHC
Yes
Sostanze REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Codice ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
158 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140074217
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danska)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Tyska)
PDF (Engelska)
PDF (Franska)
PDF (Japanska)
PDF (Italienska)
PDF (Koreanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Spanska)
PDF (Polska)
PDF (Svenska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Turkiska)
PDF (Kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Visa uppgifter
Dölja information
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
EPLAN Data Portal
Visa uppgifter
Dölja information
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare