Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
13
Spare Part
1
Inserts
18
N.º de referencia: 19 20 016 0291
Han A Base Surface HC 1 Lvr 1 Entry M25
Han A Base Surface HC 1 Lvr 1 Entry M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 16 A
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 20 016 0291
Han A Base Surface HC 1 Lvr 1 Entry M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
13
Spare Part
1
Inserts
18
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han A®
  • Type af kappe/hus Yüzeye monte muhafaza
  • Type Düşük yapı
Version
  • Størrelse 16 A
  • Version Yandan Girişli
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x M25
  • Låsetype Tekli kilitleme kolu
  • Han-Easy Lock® Evet
  • Anvendelsesområde Endüstriyel uygulamalar için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Alüminyum döküm
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Toz boya kaplı
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (toz gri)
  • Materiale (låsning)
    Polikarbonat (PC)
    Paslanmaz Çelik
  • Farve (låsning) RAL 7037 (toz gri)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV-status uyumlu
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer İçermez
  • REACH BILAG XIV-stoffer İçermez
  • REACH SVHC-stoffer Evet
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffer Evet
  • California Proposition 65 stoffer
    Kurşun
    Nikel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 170 g
  • Oprindelsesland Almanya
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140124769
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar