Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 990 0597 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 990 0597 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares 7/8ʺ
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado en un lado
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Hembra Acodado
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo
    5x 1,5 mm²
    PE
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Number of special contacts 1x Contacto PE
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 446 g
  • Country of origin República Checa
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140146914
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar