Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 21 34 990 0495 030
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 3,0m
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 3,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 3 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 34 990 0495 030
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 3,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Câbles assemblés
  • Series Circular connectors 7/8ʺ
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé d'un côté
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Femelle coudé
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1,5 mm²
  • Number of contacts 4
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 381.5 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140146815
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare