myHARTING Login
Configuratori
Produtos
Produtos
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Patch cord
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Download Cataloghi
Scarica i dati del prodotto in formato ePLAN
Scarica i dati del prodotto E3series
CanaleHARTING YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili
NUOVO
nessun dato disponibile
eShop
...
Varie
Cavi pre-assemblati
21 34 CAB 0066
Codice prodotto: 21 34 CAB 0066
(4x0,25mm²) PVC LiffYFCY
Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.
Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (tondo)
Auto-estinguente
4x 0,25 mm²
PVC
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 34 CAB 0066
(4x0,25mm²) PVC LiffYFCY
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Distributori
Richiesta via E-mail
Prodotti abbinabili
NUOVO
nessun dato disponibile
Overview
Dettagli del prodotto
Downloads
Knowledge
Distributori
Dettagli del prodotto
Downloads
Knowledge
Distributori
Dettagli del prodotto
Identificazione
Categoria
Patch cord
Elemento
Cavi a metraggio
Specifiche
Non assemblato
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Auto-estinguente
Stampa su cavo
LiffYFCY 4x0,25mm²
Versione
Numero di conduttori
4
Struttura conduttore
4x 0,25 mm²
Schermo
Schermato
Dettagli tecnici
Tensione di esercizio
300 V
Temperatura massima
-25 ... +80 °C
Diametro del cavo
4,9 ... 5,3 mm
Tensione di prova U
r.m.s.
3 kV
Resistenza del conduttore a 20 °C
≤78 Ω/km
Resistenza di contatto a 20 °C
≥ 50 MΩ x km
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
Grigio
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
UL 2464
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
40 g/m
GTIN
5713140813779
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Downloads
Scarica disegni e dati tecnici
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Chiudere
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Confronta